CB-D9-3000-5GF/GM
Cabo de ligação
Tensão de operação | 30 V CA/CC |
Tipo de conexão | Sub-D |
Conector redondo, LED | Não |
Tipo | female |
Número de polos | 9 polos |
Versão | Axial |
Tipo de conexão | Sub-D |
Tipo | male |
Número de polos | 9 polos |
Versão | Axial |
Blindado | Sim |
Versão do cabo | Cabo de ligação |
Comprimento do cabo | 3.000 mm |
Adequabilidade para correntes de arraste | Não |
Peso líquido | 136 g |
Número da pauta aduaneira | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |