CB-D9-10000-5GF/GM

Cabo de ligação

Número de produto: 50035867

Icon
Tensão de operação 30 V CA/CC
Tipo de conexão Sub-D
Conector redondo, LED Não
Tipo female
Número de polos 9 polos
Versão Axial
Tipo de conexão Sub-D
Tipo male
Número de polos 9 polos
Versão Axial
Blindado Sim
Versão do cabo Cabo de ligação
Comprimento do cabo 10.000 mm
Adequabilidade para correntes de arraste Não
Peso líquido 332 g
Número da pauta aduaneira 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
Macro EPLAN - edz