CB-ASM-PK1
Cabo adaptador
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
Aplicação | Resistente a produtos químicos |
Tensão de operação | 30 V CA/CC |
Tipo de conexão | Sub-D |
Conector redondo, LED | Não |
Tipo | female |
Número de polos | 9 polos |
Versão | Axial |
Tipo de conexão | RJ45 |
Cor da bainha | Cinza |
Blindado | Não |
Versão do cabo | Cabo de ligação |
Comprimento do cabo | 2.500 mm |
Material da bainha | PVC |
Adequabilidade para correntes de arraste | Não |
Número da pauta aduaneira | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060313 |
ECLASS 11.0 | 27060313 |
ECLASS 12.0 | 27060313 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |