CB-ASM-DK1

Cabo de ligação

Número de produto: 50104079

Icon
Artigo seguinte

Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.

Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.


Entre em contato conosco através de: Contato

Aplicação Resistente a produtos químicos
Tensão de operação 30 V CA/CC
Tipo de conexão RJ45
Conector redondo, LED Não
Tipo de conexão RJ45
Blindado Não
Versão do cabo Cabo de ligação
Comprimento do cabo 300 mm
Material da bainha PVC
Adequabilidade para correntes de arraste Não
Número da pauta aduaneira 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855