C3-V1-B-P0-SGSOSR-K1
Coluna de sinalização
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
Série | C3 |
Tipo da sinalização | Ótico |
Vida útil | > 100.000 h |
Tensão de alimentação UB | 24 V, CA/CC, 10 % |
Consumo de corrente, máx. | 90 mA |
Número de conexões | 1 Unid. |
Função | Alimentação de tensão |
Tipo de conexão | Cabo |
Comprimento do cabo | 1.000 mm |
Número de fios | 4 fios |
Execução | Cilíndrico |
Dimensões (Ø x C) | 30 mm x 298 mm |
Material da carcaça | Plástico |
Carcaça plástico | PC |
Cor da carcaça | Preto |
Tipo de fixação, lado da instalação | Parafusável / horizontal |
Tipo de lâmpada | LED/24V |
Módulos de calota | 3 unidades pré-confeccionadas |
Imagem de sinal | Luz contínua |
Ângulo de emissão | 360° |
Sequência dos módulos (crescente) | Verde, laranja, vermelho |
Temperatura ambiente, operação | -25 ... 50 °C |
Grau de proteção | IP 65 |
Certificações | c UL US |
Número da pauta aduaneira | 85318070 |
ECLASS 5.1.4 | 27371230 |
ECLASS 8.0 | 27371230 |
ECLASS 9.0 | 27371230 |
ECLASS 10.0 | 27371230 |
ECLASS 11.0 | 27371230 |
ECLASS 12.0 | 27371230 |
ETIM 5.0 | EC001042 |
ETIM 6.0 | EC001042 |
ETIM 7.0 | EC001042 |
ETIM 8.0 | EC001042 |