BTX 025M-W14
Placa de montagem
Inclui | 2x arruela plana com Ø 3,2 mm cada uma 2x parafuso M3 x 20 3x parafuso M4 x 16 3x porca de montagem M4 |
Adequado para o grupo de produtos | Sensores de chaveamento, cúbicos |
Adequado para | Sensores da série 15 Sensores da série 25C |
Peso líquido | 46 g |
Cor da carcaça | Prata |
Versão do suporte de fixação | Placa de montagem |
Tipo de fixação, lado da instalação | Adequado para parafusos M4 Fixação de passagem |
Tipo de fixação, lado do dispositivo | Adequado para parafusos M3 Parafusável |
Material | Metal, alumínio |
Amortecimento de vibração | Não |
Número da pauta aduaneira | 83024900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |