BTU D18M-D12

Sistema de montagem

Número de produto: 50117490

Adequado para o grupo de produtos Sensores de chaveamento, cílindricos
Sensores de chaveamento, cúbicos
Adequado para Sensores da série 28
Sensores da série 218
Sensores da série 318
Sensores no modelo M18
Nomenclatura normalizada, suporte de fixação em metal Alumínio
Aço, galvanizado
Peso líquido 53 g
Versão do suporte de fixação Sistema de montagem
Tipo de fixação, lado da instalação Fixação de passagem
Tipo de fixação, lado do dispositivo Parafusável
Tipo de suporte de fixação Ajustável
Apertável com terminal
Girável em 360°
Material do suporte de fixação Metal
Número da pauta aduaneira 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modelo de CAD 3D - zip