BTU D12M-VKT-90
Fixação de barra redonda
Adequado para o grupo de produtos | Barras quadradas Sistemas de montagem com barras redondas |
Adequado para | Barra quadrada 10 mm Barra redonda 12 mm |
Nomenclatura normalizada, suporte de fixação em metal | Alumínio fundido sob pressão |
Versão do suporte de fixação | Sistema de montagem |
Tipo de fixação, lado da instalação | Fixação de passagem Orifícios 2 x Ø 5,5 mm |
Tipo de fixação, lado do dispositivo | Barra quadrada 10 mm Para barra redonda 12 mm |
Tipo de suporte de fixação | Apertável com terminal Girável em 360° Rígido |
Material do suporte de fixação | Metal |
Número da pauta aduaneira | 76090000 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |