BTU D12M-L-200
Barra redonda
Adequado para o grupo de produtos | Sistemas de montagem com barras redondas |
Adequado para | BTU D12M-D12-A090 BTU D12M-D12-B090 BTU D12M-VKT-90 |
Execução | Em forma de L |
Diâmetro das barras redondas | 12 mm |
Nomenclatura normalizada, suporte de fixação em metal | Aço, galvanizado |
Versão do suporte de fixação | Barra redonda |
Tipo de fixação, lado da instalação | Apertável com terminal |
Tipo de fixação, lado do dispositivo | Apertável com terminal |
Material do suporte de fixação | Metal |
Número da pauta aduaneira | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |