BTU D12M-D12-A090

Sistema de montagem

Número de produto: 50119334

Adequado para o grupo de produtos Barras quadradas
Sistemas de montagem com barras redondas
Adequado para Barra quadrada 10 mm
Barra redonda 12 mm
Nomenclatura normalizada, suporte de fixação em metal Alumínio fundido sob pressão
Peso líquido 21 g
Versão do suporte de fixação Sistema de montagem
Tipo de fixação, lado da instalação Barra quadrada 10 mm
Fixação de passagem
Para barra redonda 12 mm
Tipo de fixação, lado do dispositivo Barra quadrada 10 mm
Fixação de passagem
Para barra redonda 12 mm
Tipo de suporte de fixação Rígido
Material do suporte de fixação Metal
Número da pauta aduaneira 76090000
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modelo de CAD 3D - zip