BTU 934M-VKT+L-90
Refletor
Adequado para o grupo de produtos | Sensores de chaveamento, cúbicos |
Adequado para | Barreiras de luz retrorreflexivas PRK |
Pré-montado em | Espelho reflexivo TKA 30x46 |
Superfície refletora, altura | 30 mm |
Superfície refletora, largura | 46 mm |
Material do espelho reflexivo | Plástico |
Nomenclatura normalizada, suporte de fixação em metal | Alumínio Aço, galvanizado |
Versão do suporte de fixação | Sistema de montagem |
Tipo de fixação, lado da instalação | Barra quadrada 10 mm Fixação em chapa 3 - 4mm Para barras redondas 9 - 12 mm |
Tipo de fixação, lado do dispositivo | Refletor pré-montado |
Tipo de suporte de fixação | Apertável com terminal Basculante Girável em 360° |
Material do suporte de fixação | Metal |
Temperatura ambiente, operação | -40 ... 70 °C |
Número da pauta aduaneira | 83024900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273601 |
ECLASS 11.0 | 27273601 |
ECLASS 12.0 | 27273601 |
ECLASS 13.0 | 27273601 |
ECLASS 14.0 | 27273601 |
ECLASS 15.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |