BTU 900M-D12
Sistema de montagem
Inclui | 2x arruela plana com Ø 4,3 mm cada uma 2x parafuso M4 x 20 2x parafuso M4 x 25 |
Adequado para o grupo de produtos | Leitores de códigos de barras fixos |
Adequado para | Espelho reflexivo (M)TKS 30x50 Espelho reflexivo (M)TKS 40x60 Espelho reflexivo TKS 50x50 Leitor de códigos de barras, série BCL 92 Leitor de códigos de barras, série BCL 95 Sensores da série 46C |
Nomenclatura normalizada, suporte de fixação em metal | Alumínio Aço, galvanizado |
Peso líquido | 74 g |
Versão do suporte de fixação | Sistema de montagem |
Tipo de fixação, lado da instalação | Fixação de aperto por chapa Para barra redonda 12 mm |
Tipo de fixação, lado do dispositivo | Parafusável |
Tipo de suporte de fixação | Apertável com terminal Basculante Girável em 360° |
Material do suporte de fixação | Metal |
Número da pauta aduaneira | 83024900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |