BTU 900M-D10
Sistema de montagem
Inclui | 2x arruela plana com Ø 4,3 mm cada uma 2x parafuso M4 x 20 2x parafuso M4 x 25 |
Adequado para o grupo de produtos | Leitores de códigos de barras fixos |
Adequado para | Espelho reflexivo (M)TKS 30x50 Espelho reflexivo (M)TKS 40x60 Espelho reflexivo TKS 50x50 Leitor de códigos de barras, série BCL 92 Sensores da série 46C |
Nomenclatura normalizada, suporte de fixação em metal | Alumínio Aço, galvanizado |
Peso líquido | 74 g |
Versão do suporte de fixação | Sistema de montagem |
Tipo de fixação, lado da instalação | Fixação de aperto por chapa Para barra redonda 10 mm |
Tipo de fixação, lado do dispositivo | Parafusável |
Tipo de suporte de fixação | Apertável com terminal Basculante Girável em 360° |
Material do suporte de fixação | Metal |
Número da pauta aduaneira | 83024900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |