BTU 360-D30
Fixação de barra redonda
Inclui | 2x parafuso M4 x 20 2x parafuso M4 x 30 2x porca de montagem M4 |
Adequado para o grupo de produtos | Sensores de chaveamento, cúbicos |
Adequado para | Sensores da série 8 Sensores da série 10 Sensores da série 46B Sensores da série 46C Sensores da série 49C |
Versão do suporte de fixação | Sistema de montagem |
Tipo de fixação, lado da instalação | Para barra redonda 30 mm |
Tipo de fixação, lado do dispositivo | Parafusável |
Tipo de suporte de fixação | Ajustável Apertável com terminal Girável em 360° |
Material do suporte de fixação | Metal Plástico |
Número da pauta aduaneira | 83024900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |