BTU 360-D18

Fixação de barra redonda

Número de produto: 50132605

Inclui 2x parafuso M4 x 20
2x parafuso M4 x 30
2x porca de montagem M4
Adequado para o grupo de produtos Sensores de chaveamento, cúbicos
Adequado para Sensores da série 8
Sensores da série 10
Sensores da série 46B
Sensores da série 46C
Sensores da série 49C
Versão do suporte de fixação Sistema de montagem
Tipo de fixação, lado da instalação Para barra redonda 18 mm
Tipo de fixação, lado do dispositivo Parafusável
Tipo de suporte de fixação Ajustável
Apertável com terminal
Girável em 360°
Material do suporte de fixação Metal
Plástico
Número da pauta aduaneira 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modelo de CAD 3D - zip