BTU 346M.5-D12

Sistema de montagem

Número de produto: 50122798

Adequado para o grupo de produtos Refletores
Sensores de chaveamento, cúbicos
Adequado para Espelho reflexivo (M)TKS 30x50
Espelho reflexivo (M)TKS 40x60
Espelho reflexivo TKS 20x40
Espelho reflexivo TKS 50x50
Sensores da série 46B
Nomenclatura normalizada, suporte de fixação em aço inox V2A
Peso líquido 103 g
Versão do suporte de fixação Sistema de montagem
Tipo de fixação, lado da instalação Fixação de aperto por chapa
Para barra redonda 12 mm
Tipo de fixação, lado do dispositivo Parafusável
Tipo de suporte de fixação Ajustável
Apertável com terminal
Girável em 360°
Material do suporte de fixação Aço inox
Número da pauta aduaneira 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modelo de CAD 3D - zip