BTU 330M-1

Suporte de fixação

Número de produto: 50144299

Inclui 8x arruela de mola
8x arruela plana
8x parafuso M4 x 10
Adequado para o grupo de produtos Leitores de códigos 2D fixos
Adequado para DCR 200i
IPS 200i
IPS 400i
Iluminação IL AL
Nomenclatura normalizada, suporte de fixação em metal Alumínio fundido sob pressão
Aço, galvanizado
Peso líquido 340 g
Versão do suporte de fixação Sistema de montagem
Tipo de fixação, lado da instalação Para barras redondas 10 - 16 mm
Tipo de fixação, lado do dispositivo Parafusável
Tipo de suporte de fixação Ajustável
Girável em 360°
Material do suporte de fixação Metal
Número da pauta aduaneira 39269097
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modelo de CAD 3D - zip