BTU 300M-D12

Sistema de montagem

Número de produto: 50117252

Inclui 2x parafuso M4 x 20
2x parafuso M4 x 25
4x arruela plana
Adequado para o grupo de produtos Sensores de chaveamento, cúbicos
Sensores de distância óticos
Adequado para ODSL 9
Sensores da série 8
Sensores da série 10
Sensores da série 25C
Sensores da série 46B
Sensores da série 46C
Nomenclatura normalizada, suporte de fixação em metal Alumínio
Aço, galvanizado
Peso líquido 59 g
Versão do suporte de fixação Sistema de montagem
Tipo de fixação, lado da instalação Fixação de aperto por chapa
Para barra redonda 12 mm
Tipo de fixação, lado do dispositivo Adequado para parafusos M4
Parafusável
Tipo de suporte de fixação Ajustável
Apertável com terminal
Girável em 360°
Material do suporte de fixação Metal
Número da pauta aduaneira 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modelo de CAD 3D - zip