BTU 200M-D10
Sistema de montagem
Inclui | 2x arruela plana 2x parafuso M3 x 16 2x parafuso M3 x 20 |
Adequado para o grupo de produtos | Sensores de chaveamento, cúbicos |
Adequado para | Sensores da série 3B Sensores da série 3C Sensores da série 5 Sensores da série 18 Sensores da série 25B Sensores da série 25C Sensores da série 28 Sensores da série 55 |
Nomenclatura normalizada, suporte de fixação em metal | Alumínio Aço, galvanizado |
Peso líquido | 52 g |
Versão do suporte de fixação | Sistema de montagem |
Tipo de fixação, lado da instalação | Fixação de aperto por chapa Para barra redonda 10 mm |
Tipo de fixação, lado do dispositivo | Adequado para parafusos M3 Parafusável |
Tipo de suporte de fixação | Ajustável Apertável com terminal Girável em 360° |
Material do suporte de fixação | Metal |
Número da pauta aduaneira | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |