BTU 053M.5F-D12-T
Sistema de montagem
Adequado para o grupo de produtos | Sensores de chaveamento, cúbicos |
Adequado para | Sensores da série 53 |
Nomenclatura normalizada, suporte de fixação em aço inox | V4A |
Versão do suporte de fixação | Sistema de montagem |
Tipo de fixação, lado da instalação | Parafusável |
Tipo de fixação, lado do dispositivo | Para barra redonda 12 mm |
Tipo de suporte de fixação | Ajustável Girável em 360° |
Material do suporte de fixação | Aço inox |
Número da pauta aduaneira | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |