BTU 0300M-W
Suporte de fixação
Adequado para o grupo de produtos | Sistemas de posicionamento por código de barras |
Adequado para | Sistema de posicionamento por código de barras, série BPS 300i |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 55 mm x 57 mm x 14 mm |
Nomenclatura normalizada, suporte de fixação em metal | Alumínio |
Peso líquido | 115 g |
Cor da carcaça | Prata |
Tipo de fixação, lado da instalação | Fixação de passagem |
Tipo de fixação, lado do dispositivo | Adequado para parafusos M4 Apertável com terminal Montagem em ranhura |
Material do suporte de fixação | Metal |
Amortecimento de vibração | Não |
Número da pauta aduaneira | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |