BTU 0110M-D12

Suporte de fixação

Número de produto: 50146204

Inclui 2x parafuso M3 x 6
Adequado para o grupo de produtos Sistemas de montagem com barras redondas
Nomenclatura normalizada, suporte de fixação em metal Alumínio
Aço, galvanizado
Versão do suporte de fixação Sistema de montagem
Tipo de fixação, lado da instalação Para barra redonda 12 mm
Tipo de fixação, lado do dispositivo Parafusável
Tipo de suporte de fixação Ajustável
Apertável com terminal
Girável em 360°
Material do suporte de fixação Metal
Número da pauta aduaneira 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modelo de CAD 3D - zip