BTF830M

Cantoneira de montagem

Número de produto: 53800133

Aplicação Cantoneira de montagem para montagem no chão
Adequado para Scanner laser de segurança RSL 400
Dimensões (L x A x C) 186 mm x 275 mm x 288 mm
Altura do plano de varredura 300 mm
Peso líquido 4.090 g
Cor da carcaça Amarelo, RAL 1021
Tipo de fixação, lado da instalação Fixação de passagem
Tipo de fixação, lado do dispositivo Parafusável
Material do suporte de fixação Metal
Número da pauta aduaneira 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modelo de CAD 3D - zip