BTF815M
Cantoneira de montagem
Aplicação | Cantoneira de montagem para montagem no chão |
Adequado para | Scanner laser de segurança RSL 400 |
Dimensões (L x A x C) | 186 mm x 120 mm x 288 mm |
Altura do plano de varredura | 150 mm |
Peso líquido | 2.130 g |
Cor da carcaça | Amarelo, RAL 1021 |
Tipo de fixação, lado da instalação | Fixação de passagem |
Tipo de fixação, lado do dispositivo | Parafusável |
Material do suporte de fixação | Metal |
Número da pauta aduaneira | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |