BT856M

Cantoneira de montagem

Número de produto: 53800135

Aplicação Montagem em esquina não chanfrada de 90°
Adequado para Scanner laser de segurança RSL 400
Dimensões (L x A x C) 119 mm x 72 mm x 233,5 mm
Peso líquido 1.248 g
Cor da carcaça Amarelo, RAL 1021
Tipo de fixação, lado da instalação Fixação de passagem
Tipo de fixação, lado do dispositivo Parafusável
Material do suporte de fixação Metal
Número da pauta aduaneira 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modelo de CAD 3D - zip