BT Wallholder IT190x
Suporte de parede
Adequado para o grupo de produtos | Leitores portáteis |
Adequado para | Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1900g Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1902g |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 80 mm x 51 mm x 89 mm |
Peso líquido | 20,5 g |
Versão do suporte de fixação | Fixação à parede |
Tipo de fixação, lado da instalação | Rosca de fixação |
Tipo de fixação, lado do dispositivo | para inserir |
Material do suporte de fixação | Plástico |
Número da pauta aduaneira | 84733080 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |