BT Wallholder HS65x8
Suporte de parede
Adequado para o grupo de produtos | Leitores portáteis |
Adequado para | HS 65x8 HS 66x8 Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1900g Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1902g Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1910 Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1911i Leitores de códigos de barras móveis, série IT 1280i Leitores de códigos de barras móveis, série IT 1450g Leitores de códigos de barras móveis, série IT 1452g |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 99,5 mm x 30 mm x 114 mm |
Peso líquido | 47 g |
Cor da carcaça | Cinza |
Versão do suporte de fixação | Fixação à parede |
Tipo de fixação, lado da instalação | Fixação de passagem |
Tipo de fixação, lado do dispositivo | para inserir |
Material do suporte de fixação | Plástico |
Número da pauta aduaneira | 84733080 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |