BT VMHolder
Suporte
Adequado para o grupo de produtos | Leitores portáteis |
Adequado para | Leitores de códigos 2D portáteis, série FIS Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1900g Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1902g Leitores de códigos de barras móveis, série IT 3800g Leitores de códigos de barras móveis, série IT 3820 |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 64 mm x 98 mm x 153 mm |
Peso líquido | 250 g |
Cor da carcaça | Preto |
Versão do suporte de fixação | Fixação à parede |
Tipo de fixação, lado da instalação | Rosca de fixação |
Tipo de fixação, lado do dispositivo | para inserir |
Material do suporte de fixação | Metal |
Número da pauta aduaneira | 39269097 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |