BT Stand 8 IT 190x
Suporte
Adequado para o grupo de produtos | Leitores portáteis |
Adequado para | Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1900g Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1902g |
Funções | Ativação do modo de apresentação |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 130 mm x 150 mm x 185 mm |
Peso líquido | 380 g |
Versão do suporte de fixação | Pé de mesa |
Tipo de fixação, lado da instalação | Posicionamento livre |
Tipo de fixação, lado do dispositivo | para inserir |
Material do suporte de fixação | Plástico |
Número da pauta aduaneira | 84733080 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |