BT-SET-240CCS-E
Conj. de suporte
Adequado para o grupo de produtos | Cortinas de luz de segurança |
Adequado para | Espelho defletor MLD-M002, MLD-M003 |
Peso líquido | 387 g |
Tipo de fixação, lado da instalação | Fixação de passagem |
Tipo de fixação, lado do dispositivo | Apertável com terminal |
Tipo de suporte de fixação | Amortecedor de choques Girável em 240° |
Material do suporte de fixação | Metal Plástico |
Amortecimento de vibração | Sim |
Número da pauta aduaneira | 83024900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |