BT-SET-240CC-E

Conj. de suporte

Número de produto: 540351

Adequado para o grupo de produtos Cortinas de luz de segurança
Adequado para Espelho defletor MLD-M002, MLD-M003
Peso líquido 179 g
Tipo de fixação, lado da instalação Fixação de passagem
Tipo de fixação, lado do dispositivo Apertável com terminal
Tipo de suporte de fixação Girável em 240°
Material do suporte de fixação Metal
Plástico
Amortecimento de vibração Não
Número da pauta aduaneira 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modelo de CAD 3D - BT-SET-240CC-E - zip