BT-SET-240BC

Conj. de suporte

Número de produto: 560340

Adequado para o grupo de produtos Barreiras de luz de segurança
Adequado para Barreira de luz de segurança de múltiplos feixes MLD 500, MLD 300
Peso líquido 371 g
Tipo de fixação, lado da instalação Fixação de passagem
Tipo de fixação, lado do dispositivo Apertável com terminal
Tipo de suporte de fixação Girável em 240°
Material do suporte de fixação Metal
Amortecimento de vibração Não
Número da pauta aduaneira 73269098
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modelo de CAD 3D - BT-SET-240BC - zip