BT Rope IT
Suporte tração de cabo
Adequado para o grupo de produtos | Leitores portáteis |
Adequado para | Leitores de códigos 2D portáteis, série FIS Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 198xi Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1910 Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1911i Leitores de códigos de barras móveis, série IT 1280i Leitores de códigos de barras móveis, série IT 3800i |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 73 mm x 165 mm x 111 mm |
Peso líquido | 350 g |
Tipo de fixação, lado da instalação | Suspenso (tração por cabo) |
Tipo de fixação, lado do dispositivo | para inserir |
Material do suporte de fixação | Plástico |
Número da pauta aduaneira | 39269097 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |