BT-P45
Suporte
Inclui | 1 BT-P45 |
Adequado para o grupo de produtos | Cortinas de luz de segurança |
Adequado para | Adequado para montagem nas colunas de dispositivos UDC-S2, DC-S2 Cortinas de luz de segurança ELC100 |
Furo 1, diâmetro | M6 |
Furo 2, diâmetro | M6 |
Peso líquido | 100 g |
Versão do suporte de fixação | Suporte de aperto |
Tipo de fixação, lado da instalação | Montagem em ranhura |
Tipo de fixação, lado do dispositivo | Montagem em ranhura |
Tipo de suporte de fixação | Apertável com terminal |
Material do suporte de fixação | Metal |
Número da pauta aduaneira | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |