BT-MSI-MD-FB-L

Suporte

Número de produto: 427303

Adequado para o grupo de produtos Relés de segurança
Adequado para Relé de segurança MSI-MD-FB
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 54 mm x 61 mm x 300 mm
Nomenclatura normalizada, suporte de fixação em metal Alumínio anodisado
Peso líquido 0,237 g
Cor da carcaça Preto
Versão do suporte de fixação Ângulo em forma de L
Tipo de fixação, lado da instalação Fixação de passagem
Montagem em ranhura
Tipo de fixação, lado do dispositivo Parafusável
Material do suporte de fixação Metal
Número da pauta aduaneira 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015