BT-LA-78M
Suporte
Adequado para o grupo de produtos | Barreiras de luz de segurança Dispositivo de alinhamento |
Adequado para | Laser de alinhamento LA-78M |
Peso líquido | 398 g |
Versão do suporte de fixação | Ângulo em forma de L |
Tipo de fixação, lado da instalação | Montagem em ranhura |
Tipo de fixação, lado do dispositivo | Parafusável |
Material do suporte de fixação | Metal |
Amortecimento de vibração | Não |
Número da pauta aduaneira | 85389099 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |