BT Holder IT 190x

Suporte

Número de produto: 50114498

Adequado para o grupo de produtos Leitores portáteis
Adequado para Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1900g
Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1902g
Funções Ativação do modo de apresentação
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 130 mm x 290 mm x 170 mm
Peso líquido 375 g
Versão do suporte de fixação Pé de mesa
Tipo de fixação, lado da instalação Posicionamento livre
Tipo de fixação, lado do dispositivo para inserir
Material do suporte de fixação Plástico
Número da pauta aduaneira 84733080
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015