BT 92

Suporte de fixação

Número de produto: 50018415

Adequado para o grupo de produtos Sensores de chaveamento, cúbicos
Adequado para Sensores da série 92
Sensores da série 97
Nomenclatura normalizada, suporte de fixação em metal Aço, galvanizado
Peso líquido 28 g
Versão do suporte de fixação Ângulo em forma de L
Tipo de fixação, lado da instalação Fixação de passagem
Tipo de fixação, lado do dispositivo Parafusável
Tipo de suporte de fixação Rígido
Material do suporte de fixação Metal
Número da pauta aduaneira 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015