BT 709M-APCXL

Suporte de fixação

Número de produto: 50146226

Série BT 7xx
Adequado para o grupo de produtos Cortinas de luz de chaveamento
Cortinas de luz de medição
Adequado para Cortinas de luz CML700i
Cortinas de luz CSL 505
Cortinas de luz CSL 710
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Controle da corrente de ar (pino 4 = SWIN 1)
Sinal de rotação (pino 5 = SWOUT 1)
Tipo de conexão Cabo com conector redondo
Comprimento do cabo 200 mm
Material da bainha PUR
Cor do cabo Preto
Número de fios 5 fios
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Nomenclatura normalizada, suporte de fixação em metal Aço, galvanizado
Versão do suporte de fixação Dispositivo de purga de ar com ventilador de fluxo cruzado
Tipo de fixação, lado da instalação Braços de montagem com orifício M8
Tipo de fixação, lado do dispositivo Pré-montado com braços de montagem
Comprimento efetivo 960 mm
Material do suporte de fixação Aço
Amortecimento de vibração Não
Número da pauta aduaneira 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015