BT 708M-APSET
Suporte de fixação
Série | BT 7xx |
Inclui | Cabo de ligação Conjunto de aterramento para o comissionamento |
Adequado para o grupo de produtos | Sistema de medição de contornos |
Adequado para | Sistema de medição de contornos CMS 700i |
Número de conexões | 1 Unid. |
Função | Alimentação de tensão Controle da corrente de ar (pino 4 = SWIN 1) Sinal de rotação (pino 5 = SWOUT 1) |
Tipo de conexão | Cabo com conector redondo |
Comprimento do cabo | 200 mm |
Material da bainha | PUR |
Cor do cabo | Preto |
Número de fios | 5 fios |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificação | Código A |
Nomenclatura normalizada, suporte de fixação em metal | Aço, galvanizado |
Versão do suporte de fixação | Dispositivo de purga de ar com ventilador de fluxo cruzado |
Tipo de fixação, lado da instalação | Braços de montagem com orifício M8 |
Tipo de fixação, lado do dispositivo | Pré-montado com braços de montagem |
Comprimento efetivo | 800 mm |
Material do suporte de fixação | Aço |
Amortecimento de vibração | Não |
Número da pauta aduaneira | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |