BT 56

Suporte de fixação

Número de produto: 50027375

Adequado para o grupo de produtos Leitores de códigos de barras fixos
Sensores de seções de luz
Sistemas de posicionamento por código de barras
Adequado para Leitor de códigos de barras, série BCL 2xxi, espelho defletor
Leitor de códigos de barras, série BCL 3xxi
Leitor de códigos de barras, série BCL 5xxi
Leitor de códigos de barras, série BCL 6xxi
Leitores de códigos 2D fixos, série LSIS 4xxi
Sensores de seções de luz LxS
Sistema de posicionamento por código de barras, série BPS 300i
Funções Aplicações estáticas
Peso líquido 225 g
Versão do suporte de fixação Sistema de montagem
Tipo de fixação, lado da instalação Para barra redonda 16 mm
Para barra redonda 18 mm
Para barra redonda 20 mm
Tipo de fixação, lado do dispositivo Apertável com terminal
Material do suporte de fixação Metal
Torque de aperto das pinças 8 N·m
Número da pauta aduaneira 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modelo de CAD 3D - zip