BT 56 - V
Suporte de fixação
Adequado para o grupo de produtos | Sensores de seções de luz |
Adequado para | Sensores de seções de luz LxS |
Funções | Aplicações dinâmicas |
Peso líquido | 241 g |
Versão do suporte de fixação | Sistema de montagem |
Tipo de fixação, lado da instalação | Para barra redonda 12 mm Para barra redonda 14 mm Para barra redonda 16 mm |
Tipo de fixação, lado do dispositivo | Apertável com terminal |
Material do suporte de fixação | Metal |
Torque de aperto das pinças | 12 N·m |
Número da pauta aduaneira | 83024900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |