BT-4NC

Conj. de porcas para ranhuras em T

Número de produto: 425725

Inclui 4x porca para ranhuras em T BT-NC
Adequado para o grupo de produtos Barreiras de luz de segurança
Cortinas de luz de segurança
Furo 1, diâmetro Ø 4,7 mm
Furo 2, diâmetro M6
Peso líquido 34 g
Versão do suporte de fixação Porca para ranhuras em T
Tipo de fixação, lado da instalação Rosca de fixação
Tipo de fixação, lado do dispositivo Montagem em ranhura
Material do suporte de fixação Metal
Número da pauta aduaneira 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015