BT-4NC-M5
Conj. de porcas para ranhuras em T
Inclui | 4x porca para ranhuras em T BT-NC |
Adequado para o grupo de produtos | Cortinas de luz de segurança |
Adequado para | Cortinas de luz de segurança ELC100 |
Furo, diâmetro | M5 |
Peso líquido | 9 g |
Versão do suporte de fixação | Porca para ranhuras em T |
Tipo de fixação, lado da instalação | Rosca de fixação |
Tipo de fixação, lado do dispositivo | Montagem em ranhura |
Material do suporte de fixação | Metal |
Número da pauta aduaneira | 73181900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |