BT 450.1-96
Suporte de fixação
Adequado para o grupo de produtos | Sensores de chaveamento, cúbicos |
Adequado para | Sensores da série 49C Sensores da série 96B |
Nomenclatura normalizada, suporte de fixação em metal | Aço, galvanizado |
Peso líquido | 80 g |
Versão do suporte de fixação | Sistema de montagem |
Tipo de fixação, lado da instalação | Para barra redonda 10 mm |
Tipo de fixação, lado do dispositivo | Parafusável |
Tipo de suporte de fixação | Ajustável Girável em 360° |
Material do suporte de fixação | Metal |
Número da pauta aduaneira | 83024900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |