BT 328M
Fixação
Inclui | 2x porca de montagem M18 |
Adequado para o grupo de produtos | Sensores de chaveamento, cílindricos |
Adequado para | Sensores da série 328 Sensores no modelo M18 |
Peso líquido | 13 g |
Versão do suporte de fixação | Suporte de aperto |
Tipo de fixação, lado da instalação | Fixação de passagem Para barra redonda 18 mm |
Tipo de fixação, lado do dispositivo | Parafusável |
Tipo de suporte de fixação | Girável em 360° |
Material do suporte de fixação | Aço inox |
Amortecimento de vibração | Não |
Número da pauta aduaneira | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |