BT 300M.5

Cantoneira de fixação

Número de produto: 50118543

Adequado para o grupo de produtos Sensores de chaveamento, cúbicos
Sensores de distância óticos
Adequado para ODS10
ODSL 9
Sensores da série 8
Sensores da série 25C
Sensores da série 46B
Sensores da série 46C
Nomenclatura normalizada, suporte de fixação em aço inox V2A
Peso líquido 51 g
Versão do suporte de fixação Ângulo em forma de L
Tipo de fixação, lado da instalação Fixação de passagem
Tipo de fixação, lado do dispositivo Adequado para parafusos M4
Parafusável
Tipo de suporte de fixação Ajustável
Material do suporte de fixação Aço inox
Número da pauta aduaneira 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modelo de CAD 3D - zip