BT 300 W

Suporte de fixação

Número de produto: 50121433

Inclui 2x parafuso M6 x 10
4x parafuso M3 x 8
4x parafuso M4 x 10
Adequado para o grupo de produtos Leitores de códigos de barras fixos
Adequado para IVS 1000i & DCR 1000i
LCAM 308
Leitor de códigos de barras, série BCL 2xxi, espelho defletor
Leitor de códigos de barras, série BCL 3xxi
Leitor de códigos de barras, série BCL 3xxi, espelho defletor
Nomenclatura normalizada, suporte de fixação em metal Aço, galvanizado
Peso líquido 213 g
Versão do suporte de fixação Ângulo em forma de L
Tipo de fixação, lado da instalação Fixação de passagem
Tipo de fixação, lado do dispositivo Parafusável
Tipo de suporte de fixação Ajustável
Material do suporte de fixação Metal
Número da pauta aduaneira 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modelo de CAD 3D - zip