BT-2SB10
Conj. de suporte
Inclui | 2x BT-SB10 |
Adequado para o grupo de produtos | Barreiras de luz de segurança Cortinas de luz de chaveamento Cortinas de luz de medição Cortinas de luz de segurança |
Adequado para | Barreira de luz de segurança de múltiplos feixes MLD 500, MLD 300 Barreiras de luz de segurança de feixe único MLD500 Cortinas de luz CML700i Cortinas de luz CSL 710 Cortinas de luz de segurança MLC 500, MLC 300 Especialmente para dispositivos com grande altura da área de proteção |
Peso líquido | 384 g |
Versão do suporte de fixação | Suporte de aperto |
Tipo de fixação, lado da instalação | Fixação de passagem |
Tipo de fixação, lado do dispositivo | Apertável com terminal Na ranhura C lateral |
Tipo de suporte de fixação | Basculante |
Área de oscilação | -8 ... 8 ° |
Material do suporte de fixação | Metal |
Número da pauta aduaneira | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |