BT-2P40

Conj. de suporte

Número de produto: 424417

Inclui Suporte tipo grampo BT-P40, 2x
Adequado para o grupo de produtos Barreiras de luz de segurança
Cortinas de luz de medição
Cortinas de luz de segurança
Adequado para Barreira de luz de segurança de múltiplos feixes MLD 500, MLD 300
Cortinas de luz CML700i
Cortinas de luz de segurança MLC 500, MLC 300
Furo 1, diâmetro M6
Furo 2, diâmetro M6
Peso líquido 255 g
Versão do suporte de fixação Suporte de aperto
Tipo de fixação, lado da instalação Montagem em ranhura
Tipo de fixação, lado do dispositivo Montagem em ranhura
Tipo de suporte de fixação Adequado para montagem nas colunas de dispositivos UDC-S2, DC-S2
Apertável com terminal
Material do suporte de fixação Metal
Número da pauta aduaneira 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modelo de CAD 3D - BT-2P40 - zip
Macro EPLAN - edz